Termékek közzététele
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth
Camden Four Meeting Booth

    Camden Four Meeting Booth

    The Camden Four is the ideal meeting pod for team meetings and catch-ups.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, and HDMI) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Four Meeting Pod is a sustainable solution for any workspace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Specifikáció
    • Size:
      Exterior H: 2250mm W: 2100mm D: 1280mm
      Interior H: 2040mm W: 2024mm D: 1217mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-four-meeting-booth
    • TermékcsaládOffice Phone Booths
    • TermékcsoportThe Camden Meeting Pod
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2250
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)1280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)755
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika