Termékek közzététele
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod
Camden Two Meeting Pod

    Camden Two Meeting Pod

    The Camden Two Meetng Pod creates a private, sound-insulated space for focused 1:1 meetings.

    Made in Europe and TÜV-SÜD certified, it combines premium materials with over 1,000 RAL colour options to match any interior. Inside, ultra-comfortable Camira-upholstered benches and a natural oak veneer table provide a warm, durable setting for productive conversations.

    Integrated LED lighting, ultra-quiet ventilation, and full connectivity (USB-A, USB-C, dual power sockets, HDMI, and optional wireless charging) keep meetings bright, fresh, and seamlessly connected. Motion-sensor controls minimise energy use when the pod is unoccupied.

    Built with recycled materials and a modular construction for easy maintenance, the Camden Two Meeting Pod is a sustainable solution for any workplace.

    Made in Europe · TÜV-SÜD Certified · Colour Customisation

    Specifikáció
    • Size:
      Exterior  H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior  H: 2040mm W: 2024mm D: 937mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: Integrated neutral-tone LED system (4000k LED system)

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 32W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-two-meeting-pod
    • TermékcsaládOffice Phone Booths
    • TermékcsoportThe Camden Meeting Pod
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2250
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)662
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika