Termékek közzététele
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod
Haven Focus Pod

    Haven Focus Pod

    A compact and ergonomically designed booth, making it the perfect fit for any workspace.

    Combining functionality with style, it offers ample space to accommodate all your gadgets. The booth’s scratch-resistant oak veneer
    panels add a touch of elegance and the glass panels on both sides ensure plenty of natural light accompanies the stylish design.

    The interior is thoughtfully made of sound-absorbing PET panels with low-maintenance hardwearing and durable carpeting, making it both practical and functional.

    Haven Focus features a thoughtfully integrated deep table, offering ample workspace to keep your devices and essentials neatly organised.

    Specifikáció
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1280mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 50.4" D: 39.8"

      Interior:
      H: 2040mm W: 1206mm D: 938mm / H: 80.3" W: 47.5" D: 36.9"

      Total Weight: 298 kg / 657 lb

      Soundproofing
      Haven One provides up to 30 dB speech level reduction, measured in accordance with ISO 23351-1 standards.

      Lighting
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHaven-Focus-Pod
    • TermékcsaládOffice Phone Booths
    • TermékcsoportThe Haven Focus Pod
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2250
    • Szélesség (mm)1280
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeBulgária
    • Nettó tömeg (kg)298
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodafülke

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika