Termékek közzététele
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Moen

Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet

Product Features
  • chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
  • one–handle
  • 4" centerset design allows for easy installation
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
  • meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
  • 10 year limited warranty
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2043
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportMixing Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets