Termékek közzététele
7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Moen

7165 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet

Features

From intimate galley kitchens to large gourmet workstations, Align™ faucets bring a refreshed modern look to your home. Simple lines create the contemporary style.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • features Duralock™ quick connect system for easy installation
  • one-handle lever handles make it easy to adjust the water
  • included side spray for convenient cleaning at the sink
  • aerated stream for everyday cleaning
  • standard design mounts on the sink or countertop
  • complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
  • meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
  • limited lifetime warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómoen-2054
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportAlign
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 leírásSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets