Termékek közzététele
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
LYNX Shower mixer 160 c/c
    Mora Armatur

    LYNX Shower mixer 160 c/c

    LYNX is the new Mora collection that unifies Mora’s highest sustainable and functional technology standards with a timeless aesthetic and premium material selection. Each piece delivers an experience without compromise in chrome and matte black for an exclusive, sleek expression.

    A design-led series unified with Mora’s signature sustainability attributes, LYNX exceeds the demands of contemporary living. LYNX’s mixers and showers for the bathroom and spas feature our world-class shower experience, with constant temperature technology and luxurious spray patterns. In the kitchen units, our leading water-saving innovation integrates with a form that explores curves and slim, flat profiles. The collection is available in sleek polished chrome or atmospheric matte black.

    A shower mixer offering a luxurious experience. The mixer combines its timeless looks with Mora's advanced water technology, such as constant temperature regulation.

    Chrome, article number: 341000 RSK: 8350308  

    Matte black, article number: 341000.12 RSK: 8350309

    Specifikáció
      • With shower connection down
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító341000
    • TermékcsaládShower Mixers
    • TermékcsoportLYNX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)257
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2.21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Svédország