Termékek közzététele
Class 300 Suction Diffusers - 1012

Class 300 Suction Diffusers - 1012

Series 1012 Class 300 Suction Diffusers provide economical and compact pump protection by straining foreign particles and providing proper flow conditions to the pump. This series mounts directly to the suction side of a pump in either the horizontal or vertical position.


Specifikáció
  • Features

    • Knobs open quickly for easier maintenance access
    • Reduces installation cost and joint leak paths because one unit acts as elbow, strainer, and entry pipe to the suction side of the pump
    • O-ring seal eliminates need to clean sealing area and install a new flat gasket
    • Rating: 300 psi at 100°F
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító1012-Suction-Diffuser
  • TermékcsaládSpecialty Products
  • TermékcsoportSuction Diffusers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING