Termékek közzététele
Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assembly - 105MAP-FV

5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

Series 105MAP-FV Class 125 Cast Iron Globe Check Style Foot Valve Assemblies are designed for use at the intake side of a suction pipe and pump. The check valve opens when the pump is started, allowing liquid to enter the suction pipe and prime the pump. It closes as the pump stops and before a reverse flow condition develops. The prime to the pump is therefore maintained, eliminating the need to prime the pump each time it is started. Built-in strainer removes unwanted debris for the intake, protecting the pump from damage.


Specifikáció
  • Features

    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Globe body design provides greatest flow capacity in a foot valve
    • Strainer protects pump from damage
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító105MAP-FV-Check-Valve
  • TermékcsaládValves
  • TermékcsoportCheck Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névSwing check valves
  • UNSPSC kód40141634
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 leírásCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 65.26
  • CSI MasterFormat 2014 névTilting Disc Check Valves
  • OmniClass szám23-27 31 19
  • OmniClass névCheck Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING