Termékek közzététele
Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Class 300 Cast Stainless Steel Flanged End Basket Strainers - 186-SS

Designed for chemical process applications including: brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers and other similar applications.

Specifikáció
  • 1 1/2 to 20 in. (40 to 500mm)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító186-SS-Flanged-End-Basket-Strainers
  • TermékcsaládStrainers
  • TermékcsoportBasket Strainers - Simplex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzűrő
  • UNSPSC névFilters
  • UNSPSC kód401615
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
  • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass szám23-27 55 29
  • OmniClass névLiquid Strainers