Termékek közzététele
NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPE‑A Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater (Legacy)

With our cascading technology, when a unit gets up to 80% capacity determined by the supply and return temperatures, the next unit will enable to help meet the hydronic space heating requirements. This hydronic space heating requirement and demand ratio will continue until all units are generating the needed hydronic space heat up to the maximum cascaded capacity. The Navien cascading system also balances out the workload of each unit for longer life. The NHB is dual certified for single and 2-pipe venting applications.
Specifikáció
  • Model NPE-180A | NPE-210A | NPE-240A

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 50,000-150,000 BTU/H | 19,900-180,000 BTU/H | 19,900-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor or Outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 28.8"

    Depth 13.2"

    Weight 73 lb. | 77 lb. | 77 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNPE-A
  • TermékcsaládTankless Water Heaters
  • TermékcsoportLegacy, Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeDél-Korea
  • Gyártás helyeDél-Korea
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters