Termékek közzététele
NPN‑U Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)
Navien

NPN‑U Non‑Condensing Tankless Water Heater (Legacy)

• NaviTech stainless steel heat exchanger and burner

• Universal unit for indoor or outdoor installations

• NaviVent 3" x 5" concentric venting

• Available in NG or LP

• Cascading capable

• Low NOx emissions (20ppm)

Specifikáció
  • Model NPN-160U-NG / NPN-160U-LP | NPN-180U-NG / NPN-180U-LP | NPN-199U-NG / NPN-199U-LP

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 10,700-160,000 BTU/H | 10,700-180,000 BTU/H | 10,700-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.81

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 14.0"

    Height 23.0"

    Depth 9.3"

    Weight 55 lb. | 60 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Concentric

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNPN-U
  • TermékcsaládTankless Water Heaters
  • TermékcsoportLegacy, Non‑Condensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters