A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Blue Roof Meander FKM 60 System Solution

Egyedi azonosító: Blue_Roof_Meander_FKM_60
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Roof System Solution
Termék csoport: Blue Roof - Meander
Szélesség (mm): 1000
Magasság (mm): 120
Mélység (mm): 1000
Publikálás dátuma: 2018-09-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

CHARACTERISTICS

  • System solutions with defined water retention
  • High level of reduction of of water discharge during high intensity rainfall whilst retaining good drainage (even for large roof areas)
  • Peak discharge
  • Water storage and discharge delay.
  • Suitable for blue roofs
  • For green and gravel roofs
  • Meander FKM 60 prevents accumulation of water in cases of ponding in depths of up to 40 mm

TECHNICAL DATA

Weight *: starting at 120 - 140 kg/m² or 1.2 - 1.4 KN/m²

Layer height: 120 mm

Roof pitch: 0-5° (0-9 %)

Vegetation form: herbs-grasses-sedum

Water retention: ≥ 80 %

Discharge coefficient: Cs=0.05 - 0.17 **/****

Water storage: ca. 38 - 53 l/m² temporarily

Discharge yield ***: 15-51 l/s x ha

* Depending on the load capacity of the substructure, Optigreen "High Density (HD)" or "Low Density (LD)" substrates can be used. Weight specifications refer to saturated conditions; dry weight is approximately 60 - 70 % of the saturated weight. In accordance with the requirements of the FLL guideline, the specified weight does not take temporary water accumulation into account.

** For the calculation of the dimensions of the pipe we recommend the discharge coefficient Cs = 0.1. Cs= 0.01 determined for 2 % according to the FLL guideline.

*** Determined according to FLL discharge coefficient measurements using a 15-minute reference rainfall r(15) = 300 l/s x ha.

**** Depends on slope and system solution. Determined at 0° according to FLL guidelines


Elsődleges anyag: Other
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing materials
UNSPSC kód: 301515
Uniclass 1.4 Kód: L52
Uniclass 1.4 Leírás: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: EE-20-10
Uniclass 2.0 Leírás: Roofs
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Natural Roof Coverings
OmniClass szám: 23-13 39 00
OmniClass cím: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof

Név Érték
Height 120 mm
Length 1000
Thickness 120 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 1000

BIMobject®