A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Optigrün Triangle Water Conduit WLP Plus

Egyedi azonosító: Triangle_Water_Conduit
Gyártó: Optigrün
Termék család: Optigrün Products
Termék csoport: Inspection Chambers and Profiles
Szélesség (mm): 1090
Magasság (mm): 50
Mélység (mm): 100
Publikálás dátuma: 2018-09-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)

As linear drainage to support the guidance of excess water from drainage and substrate layers. The profiles can be fitted together using a simple click fastening system to form endless lengths.

Area of use

- On roof areas up to approx. 5° roof pitch

- To support the guidance of excess water into drainage and substrate layers with flow lengths over 6-10 m

- Can be combined with the combi inspection chamber plus, maxi control chamber, triangle collection channel type TSK, and gravel retainers via pre-cut insertion openings to be broken out

 Specific properties

- Targeted, resistance-free drainage of excess water

- The height of the system structure above remains unaffected, thus greater space for roots

- No floating of the profiles as with round pipes.

- Simple and variable laying

- Rapid guidance of excess water with siphonic drainage

Material: Recycled plastic (ABS)

Colour: Black

Length: 1,090 mm (including end pots)

Working length: 1,000 mm

Width: 100 mm

Height: 50 mm

Cross-section profile: Semi-circular

Drainage capacity:

pprox. 1.13 l/s with 0.0% roof pitch

approx. 1.22 l/s with 1.0% roof pitch

approx. 1.24 l/s with 2.0% roof pitch

approx. 1.25 l/s with 3.0% roof pitch

Delivery weight:

approx. 0.4 kg / piece

approx. 12.0 kg / cardboard box

Approx. 155.0 kg / euro pallet

Measurement: Precise measuring of quantity, modular dimensions and max. flow lengths requires a calculation of the excess water present based on the local rainfall, the planned layer structure and the size of the catchment area, taking into account the discharge coefficient to be applied.


Elsődleges anyag: ABS
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 0.4

BIMobject kategória: Építkezés - Tetőfelszerelések
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L5244
Uniclass 1.4 Leírás: Green roof systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-40-40-35
Uniclass 2.0 Leírás: Green Roof Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
NBS Reference Kód: 20-10
NBS Reference Leírás: Roofs
CSI MasterFormat 2014 kód: 07 72 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Roof Accessories
OmniClass szám: 23-13 35 25
OmniClass cím: Structural Profiled Roofs
CSI UniFormat II kód: B1020
CSI UniFormat II cím: Roof Construction
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Construction - Roof Accessories

Név Érték
Height 50 mm
Material ABS
Width 1090 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ABS

BIMobject®