Termékek közzététele
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
    Oras

    Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904

    Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904 Washbasin faucet with pop-up waste, fixed spout and aerator. There are also in-built limitation options for water temperature and maximum flow-rate. Flow controller 6.0 l/min.
    Specifikáció
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Washbasin faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Aerator type: HONEYCOMB® - improved lime protection · Connection type: Copper inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Fixed spout, Casted construction · Extensions: Pop-up waste with draw-rod, Chain holder without chain · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate · Mechanical parts: ø 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Rapid installation system FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa (with flow controller): 6,00 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO3822) Oras lab. APPROVALS: · KIWA SE Type Approval: 1413 TECHNICAL CHARACTERISTICS: · Projection: 103 mm · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: Ø10 mm · Backflow prevention (EN1717): AA LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 1.640 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 585 x 225 x 95
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3904
    • TermékcsaládOras Saga
    • TermékcsoportWashbasin faucets
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-06-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeLengyelország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin manual water supply sets