Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D0491
Termékcsalád
OLYOS
Termékcsoport
Shower mixers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2019-12-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
77
Szélesség (mm)
314
Mélység (mm)
181
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Szerelési útmutató
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Útmutató videó
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Terméktanúsítvány
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Műszaki leírás
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
UNSPSC név
Sanitary ware
UNSPSC kód
301815
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 leírás
Bathing fittings
OmniClass szám
23-31 11 00
OmniClass név
Faucets
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
Letöltés
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés