Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D0582
Termékcsalád
OKYRIS
Termékcsoport
Basin Mixer
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
159
Szélesség (mm)
48
Mélység (mm)
160
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.547
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés