Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D1113
Termékcsalád
OLYOS
Termékcsoport
Basin Mixer
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2017-04-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
130
Szélesség (mm)
58
Mélység (mm)
132
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.683
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 leírás
Washbasin taps
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés