Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
porcher/products/03ee2f3e-c54a-474c-bac4-ef8ade14ca00
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Csapok, rózsák, rézáru
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Porcher
Követés
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
1 hole washbasin mixer - without drawbar or emptying
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
OKYRIS 2 CLINIC - Single hole Sink Mixer
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
D2396
Termékcsalád
OKYRIS 2 CLINIC
Termékcsoport
Taps & Mixers
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2018-05-25
Verziószám
1
Magasság (mm)
70
Szélesség (mm)
165
Mélység (mm)
410
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.idealspec.fr
Szerelési útmutató
http://www.idealspec.fr
Terméktanúsítvány
http://www.idealspec.fr
Műszaki leírás
http://www.idealspec.fr
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Nettó tömeg (kg)
1.46
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Csapok, rózsák, rézáru
IFC besorolás
Higiéniai terminál
Uniclass 2015 kód
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 leírás
Bathing fittings
OmniClass szám
23-19 25 13 21 17
OmniClass név
Fittings
CSI UniFormat II kód
C1030
CSI Uniformat II név
Fittings
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Letöltés
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Letöltés
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Letöltés
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Letöltés
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Letöltés