Termékek közzététele
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2
    Porcher

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    CERAPLUS SHOWER MIXER EXPOSED CHROME H/LOOP CH2

    Specifikáció
    • Wall-mounted shower mixer. One-piece body in chromed brass, easy to clean. 38 mm diameter cartridge with temperature limiter. Resists thermal shock. Flow Limiter - Chrome

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóD2482
    • TermékcsaládCeraplus
    • TermékcsoportTaps & Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)180
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 leírásShower manual water supply sets
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódC1030
    • CSI Uniformat II névFittings

    Termék elérhetősége

    Európa
    Franciaország