Termékek közzététele
Washbasin spout for fixing on counter
Presto Ibérica

Washbasin spout for fixing on counter

Ecological spout for fixing on counter in chromed brass body. Models: 10302 - 10202.
Specifikáció
  • *Male inlet: 1/2. *Flow rate: 3,8 l/minuto. *Aerator. *Chromed brass spout. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø 10 x 12 mm tube. *For Presto 509, 520, 530, 540, 630 y 712 taps.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10302
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)216
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)167
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa