Termékek közzététele
27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Ecological shut off tap, built-in with chromed brass body. Models: 10708 - 10636.
Specifikáció
  • *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *1/2 female inlet and outlet. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Level trim, non corrosive internal pieces. *Inox screws. *Gross weight: 0,470 Kg. *Water saving: 76%.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10708
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)91
  • Szélesség (mm)91
  • Mélység (mm)77
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa