Termékek közzététele
1000 M Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

Push flush valve with body in chromed brass for wall mounting, provided with wide ergonomic control in steel covered by green epoxy. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14109 - 95672.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with union nuts, joint for Ø 28 tube. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Without stopcock.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító14109
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)136
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)58
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa