Termékek közzététele
1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M ECO Wall-Mounted Toilet Tap

Push ecological flush valve for wall mounting with chromed brass body. Anti-sipon device incorporated. Interchangeable piston. Models: 14900 - 95682.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow: 1,5 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Minimum pressure: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Stopcock incorporated.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító14900
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportWC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)136
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)74
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa