Termékek közzététele
105 LM Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

105 LM Washbasin Tap Mixer

Timed washbasin pillar tap Presto 105 LM for fixing on counter. Models: 20920 - 20921.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Push-button opening. *Chromed brass body and push-button, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 0,840 kg. *Supplied with brida, l½” and 350 mm inox flexible hose, 2 stopcock and seals. *Non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Temperature mixing by lever.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító20920
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)123
  • Szélesség (mm)57
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa