Termékek közzététele
570 Washbasin Tap Mixer floor fixing
Presto Ibérica

570 Washbasin Tap Mixer floor fixing

Push pedal single water washbasin for Presto 570. Model: 23970.
Specifikáció
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 10 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,940 Kg. *Supplied with 1/2 flexible hose, non-return valves and filter gaskets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító23970
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)67
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)295
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa