Termékek közzététele
504 XL Washbasin Tap
Presto Ibérica

504 XL Washbasin Tap

Single water timed tap for wall installation with chrome-plated brass body. Models: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító33000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)67
  • Szélesség (mm)37
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa