Termékek közzététele
ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap
Presto Ibérica

ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

Timed water tap for recessed installation with chrome-plated brass body and inlay trim. Models: 55050 - 55060.
Specifikáció
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 15 l/min. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap body. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Gross weight: 0.716 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító55050
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)80
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa