Termékek közzététele
1929 Kitchen mixer
Presto Ibérica

1929 Kitchen mixer

Presto Ibérica 1929 6231300 - 6231340 - 6231341 high sink mixer chrome
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, aged bronze and y aged copper finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheels. Ceramic headvalve de 1/2 vuelta. Single hole-mounting. Flow rate at 3 bar and maximum opening 17,8 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító6231300
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)223
  • Szélesség (mm)197
  • Mélység (mm)344
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)2.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa