Termékek közzététele
XT FUSION Bath-Shower Mixer
Presto Ibérica

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Bath-Shower mixer tap Model: 71210.
Specifikáció
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító71210
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)169
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa