Termékek közzététele
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer

Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79100 - 79101.
Specifikáció
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar). *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC). *LED system indication for low battery, in battery option. *Weight: 1,300 kg. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. View installation case: Lid with security screws. *Conexiones internas estancas. *Automatic safety-lock with low battery.*Automatic rinsing in 24 h. *Suministrado con: *Fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts. *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Power supply by CRP2 6V or 12V transformer.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79100
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)187
  • Szélesség (mm)82
  • Mélység (mm)174
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa