Termékek közzététele
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79250 - 79251 - 79255 - 79256 - 79260 - 79261 - 79265 - 79266 - P2679250 - P2679251 - P3179250 - P3179251.
    Specifikáció
    • *Factory programming. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leaks internal connections. *Supplied with built-in galvanised steel kit. *Brass external plate, except the INOX product. *Supplied with 163 mm brass spout. *Female inlet 1/2. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *8,5 l/min aerator to 3 bar. *Automatic rinsing in 24h. *Mixer cartrige with ceramic discs by brass lever. *CR-P2 battery pack or 12V transformer. *Anti-locking system. Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperature: 70ºC max.. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 2,180 kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79250
    • TermékcsaládElectronic Faucets
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)264
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa