Termékek közzététele
DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic

Electronic single water shower tap with sensor for fixing on counter with chrome plated brass body. Models: 79350 - 79351.
Specifikáció
  • *1/2" female inlet and aoutlet. *8 l/min discharge rate. *Recommended pressure use: 1-5 bar (min, 0.8-max 8 bar). *Supplid with: anti-vandal fixation system and intermediate plate. *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Power pack: IP65 with 6 V battery. *Gross weight: 0,750 kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító79350
  • TermékcsaládElectronic Faucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)105
  • Szélesség (mm)120
  • Mélység (mm)120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa