Termékek közzététele
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic
    Presto Ibérica

    DOMO SENSIA Inlay Urinal Tap Electronic

    Electronic tap with a system of patented detection by means of active infrared rays. Models: 79600 - 79601 - P2679600 - P2679601 - P3179600 - P3179601.
    Specifikáció
    • *1/2 male inlet and 1/2 male outlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *IP65 battery and 6 V battery pack. *LED system indication for low battery. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0,750 Kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock in case of low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Anti-vandal system with in between plate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító79600
    • TermékcsaládElectronic Faucets
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa