Termékek közzététele
THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors
Presto Ibérica

THEO Curved High spout Kitchen mixer for exteriors

Presto Ibérica Theo City 8648399 high sink mixer suitable for outdoor stainless steel
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 10,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Product suitable for the exterior.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8648399
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)360
  • Szélesség (mm)53
  • Mélység (mm)53
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa