Termékek közzététele
LUCKY ME Shower mixer
Presto Ibérica

LUCKY ME Shower mixer

Presto Ibérica Lucky me 8813000 - 8813500 shower mixer chrome
Specifikáció
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Dual position opening system. Sealed cartridge mixer tap with 35mm ceramic discs. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8813000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)108
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)65
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa