Termékek közzététele
KARIM DUE Bidet mixer
Presto Ibérica

KARIM DUE Bidet mixer

Presto Ibérica Karim Due 88947000 - 88946000 - 8894600E - 8894700E bidet mixer
Specifikáció
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Save water system two positions of opening the handle. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 40 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 8,5 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without pop-up waste.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító88947000
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBidets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-07-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)110
  • Mélység (mm)110
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa
Argentína
Costa Rica
Portugália
Bolívia
El Salvador
Spanyolország
Brazília
Guatemala
Chile
Honduras
Ecuador
Mexikó
Falkland-szigetek
Nicaragua
Francia Guyana
Panamaváros
Guyana
Trinidad és Tobago
Kolumbia
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela