Termékek közzététele
XT 2000 Washbasin Tap Timed
Presto Ibérica

XT 2000 Washbasin Tap Timed

Ecological shut off tap, for fixing on counter. Models: 90900 - 90901 - 90906.
Specifikáció
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Adjustable flow rate: 5 l/min with aerator. *1/2 male inlet. *Press-button opening. *Chromed brass body and press-button, anti-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements. *Gross weight: 1,180 Kg.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító90900
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)52
  • Mélység (mm)176
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa