Termékek közzététele
ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings
Presto Ibérica

ALPA 80 Orientable Shower Tap W.D.V. and W. Fittings

Supplied with Presto ALPA 80 tap, automatic flow regulator, flange tube, with chrome-plated brass swivel fitting and shower head, and black PVA push-button. Model: 98902.
Specifikáció
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *PVA push-button. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *Drain valve included. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98902
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)966
  • Szélesség (mm)196
  • Mélység (mm)191
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa