Termékek közzététele
ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve
Presto Ibérica

ALPA 90 ARTE P Built-In Shower Tap W. Drain Valve

Timed mixer tap for exposed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Automatic flow regulator. Model: 98936.
Specifikáció
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet and outlet 3/4. *Opening and temperature selection by means of a single push-button. *Body and push-button in chromed brass. *Interchangeable head comprising the entire mechanism of the tap, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Built-in non-return valves conforming to EN 1717, which prevent the mixing of cold and hot water. *Gross weight: 1.5 Kg. *Maximum panel thickness 11 mm. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98936
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportShower
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)90
  • Mélység (mm)132
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa