Termékek közzététele
Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve
Presto Ibérica

Alpa 90 ARTE E Built-In with drain valve

Timed mixer tap for recessed installation with brass body and chrome-plated ARTE push-button. Models: 98951 - 98941 - ABT98951.
Specifikáció
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire timing system. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. *Push-button with temperature selection by means of 180º rotation. *Inlet and outlet 3/4. *Automatic closing at 30 seconds (-10s/+5s). *Flow: 8 l/minute. *Components made of materials that can withstand temperatures of up to 70º C, to allow thermal anti-legionella disinfections. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *With 180 x 180 mm stainless steel plate, with fixing screws, flush box with a diameter of 160 x 70 mm. Supplied with filter gaskets, flat gaskets. *ABS flush box. *Gross weight: 2.580 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító98951
  • TermékcsaládFaucets
  • TermékcsoportBasins
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)137
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika Európa