Termékek közzététele
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Presto Ibérica Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    Specifikáció
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóP3179310
    • TermékcsaládFaucets
    • TermékcsoportShowers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Lightning Protection
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika Európa