Termékek közzététele
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille
ATG - Aluminum Transfer Grille

    ATG - Aluminum Transfer Grille

    3.9/5 csillag3.9(8 vélemény)

    Transfer Grilles offer the largest free area possible with the option of a sight-proof or light-proof core. Transfer grilles are designed for use in doors and partitions to allow for smooth transfer of air between spaces. Such spaces include storage rooms and restrooms. 

    Specifikáció
    • Construction Options

        • Application
          • Sight-proof (ATG1/ATGH)
          • Light-proof (ATG2)
        • Material
          • Aluminum (ATG1/ATG2)
          • Heavy duty aluminum (ATGH)
        • Maximum size (one piece construction)
          • 32 in. x 36 in. aluminum
          • 48 in. x 30 in. heavy duty aluminum
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatg-transfer-door-grilles
    • TermékcsaládGrilles
    • TermékcsoportGrilles
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-09-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásLégterminál
    • ETIM-kódEC010633
    • ETIM-névDisplacement grille
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 leírásAir grilles
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 23 17
    • OmniClass névTransfer Air Grilles