Termékek közzététele
Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout
RADA

Rada SP T225 Wall Mounted Bath Spout

Bath spouts finished in durable polished chrome.
Specifikáció
  • Product Reference

    Rada SP T150 (1.1503.734)

    Rada SP T225 (1.1503.735)

    Standard product features

    Rada bath spouts are available in four variations for wall and deck mounting:

    • SP TD180 - Deck mounted bath spout - Low: A deck mounted bath spout with 180 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP THD200 - Deck mounted bath spout: A deck mounted bath spout with 200 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T150 - Wall mounted bath spout - Short: A wall mounted bath spout with 150 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    • SP T225 - Wall mounted bath spout - Long: A wall mounted bath spout with 225 mm throw, supplied complete with a flow straightener.

    Connections:

    Inlet: ¾" BSP male.

    Finish:

    Chrome plated brass.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRada-SP-T225-Wall-Mounted-Bath-Spout
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportTaps & Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-10-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_07
  • Uniclass 2015 leírásBath manual water supply sets

Termék elérhetősége

Európa
Belgium
Egyesült Királyság
Hollandia
Németország