Termékek közzététele
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401
    ramonsoler.

    Ypsilon Plus Wash Basin Mixer 6401

    Washbasin mixer Yspilon plus by Ramon Soler gives us a sensitive touch, a collection designed by Carmen Barasona. It has great aesthetic value and is highly ergonomic, with minimalistic forms and a great adaptability to any bathroom. Certification: AENOR N IA
    Specifikáció
    • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water SWater saving system S2 (available C2 in some models) by opening the handle in two phases. Flow rate at 3 bars: 11 to 12 l/min. Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító261580
    • TermékcsaládYpsilon Plus
    • TermékcsoportYpsilon Plus Wash Basin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)170
    • Mélység (mm)205
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEG017610
    • ETIM-névSanitary taps
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika Észak-Amerika
    Åland
    Egyesült Arab Emírségek
    Argentína
    Amerikai Szamoa
    Burkina Faso
    Costa Rica
    Albania
    Katar
    Bolívia
    Ausztrália
    Egyiptom
    Dominikai Köztársaság
    Andorra
    Kína
    Brazília
    Cook-szigetek
    Kenya
    Mexikó
    Ausztria
    Malajzia
    Chile
    Észak-Mariana-szigetek
    Madagaszkár
    Nicaragua
    Belgium
    Szíria
    Ecuador
    Fidzsi-szigetek
    Marokkó
    Bosznia-Hercegovina
    Tajvan
    Falkland-szigetek
    Francia Polinézia
    Niger
    Bulgária
    Francia Guyana
    Guam
    Togo
    Ciprus
    Guyana
    Kelet-Timor
    Tunézia
    Csehország
    Kolumbia
    Kiribati
    Dánia
    Paraguay
    Marshall-szigetek
    Egyesült Királyság
    Peru
    Mikronéziai Szövetségi Államok
    Észak-Macedónia
    Suriname
    Nauru
    Észtország
    Uruguay
    Niue
    Fehéroroszország
    Venezuela
    Norfolk-sziget
    Feröer-szigetek
    Palau
    Finnország
    Pápua Új-Guinea
    Franciaország
    Pitcairn-szigetek
    Gibraltár
    Salamon-szigetek
    Görögország
    Szamoa
    Guernsey
    Tokelau
    Hollandia
    Tonga
    Horvátország
    Tuvalu
    Írország
    Új-Kaledónia
    Izland
    Új-Zéland
    Jersey
    United States Minor Outlying Islands
    Lengyelország
    Vanuatu
    Lettország
    Wallis és Futuna