Termékek közzététele
Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper
Ruskin

Ruskin CD82HT High-Temperature Industrial Control Damper

The CD82HT Industrial Control Damper has an 8" frame. It features:

• 750 degree F standard temperature rating!
• A variety of applications in air and material volume control systems.
• Ability to meet special design requirements based on temperature, pressure, velocities and environmental conditions.
• Carbon steel construction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00299-020
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportIndustrial Control Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek