Termékek közzététele
CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD2 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:
  • Extruded aluminum construction.
  • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
  • Excellent weather protection when installed in exterior walls
.
Specifikáció
  • The CBD2 is an extremely sensitive gravity operated backdraft damper. It features:

    • Extruded aluminum construction
    • Counterbalance weights that can be set to relieve air pressure differentials less than .01" w.g.
    • Excellent weather protection when installed in exterior walls.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórd-00317-152
  • TermékcsaládDampers for Air Ductwork
  • TermékcsoportBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2009-09-09
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek