Termékek közzététele
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Specifikáció
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • TermékcsaládEasy
  • TermékcsoportTaps-Mixers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)188
  • Szélesség (mm)220
  • Mélység (mm)255
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 leírásBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
Dél-Korea
Algéria
Ausztria
Ausztrália
Bahama-szigetek
Kolumbia