Termékek közzététele
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
Urby Plus Bathtub 1800x800
    Sanindusa

    Urby Plus Bathtub 1800x800

    4.7/5 csillag4.7(14 vélemény)

    Freestanding bathtub for residential or hotel solutions. Easy installation.

    Specifikáció
    • Bathtub with integrated panel and assembled chassis. Installation kit (2 positioners in galvanized sheet, 4 plugs and 4
      screws); Assembly Instruction. Tic-tac pop-up waste mounted with overflow (valve not siphoned) All included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító804600_UrbyPlus_Bathtub
    • TermékcsaládUrb.y Plus
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)625
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011609
    • ETIM-névBath
    • UNSPSC névBathtubs
    • UNSPSC kód30181501
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika