Termékek közzététele
CUBIC 1400x700 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1400x700 rectangular bathtub

CUBIC 1400x700 acrylic rectangular bathtub A decidedly minimalistic design gives this bathtub a flexibility that stands out - both in its basic and whirl versions. Available in a variety of sizes, its striking aesthetics and exceptional comfort make CUBIC the right choice for those looking for a versatile bathroom.
Specifikáció
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 143 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS20024400000000
  • TermékcsaládCubic
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)418
  • Szélesség (mm)1400
  • Mélység (mm)700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)18
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika