Termékek közzététele
MCSeT 24kV with EvoPacT

MCSeT 24kV with EvoPacT

AIS MV Switchgear with EvoPacT HVX withdrawable CB up to 24 kV 2500 A Primary Distribution
Specifikáció
  • MCSeT 24 is a smart modular indoor medium voltage switchgear, that incorporates a range of innovative solutions designed using proven techniques. It helps users manage safe and reliable access to primary distribution electrical networks in HV/MV or MV/MV substations. New Active variants include scalable and embedded condition monitoring sensors and anywhere operation. Enabled by 24/7 connectivity and condition monitoring, MCSeT 24 helps simplify everyday operations and maintenance.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómcset_24kV_evopact
  • TermékcsaládMV Switchgear
  • TermékcsoportMcSet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeMagyarország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass szám23-35 31 31 11 11
  • OmniClass névElectronic Controlled Distribution Switchgear